Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 3 HP
  • homologações e certificações de nível mundial

Os motores lisos NORD são de produção própria e são fornecidos a todos os mercados importantes do mundo. Graças ao design Wash Down, os motores são indicados, entre outras, para a utilização na indústria alimentar. 

  • Opções de lado B: Travões (BRE), encoder rotativo incremental (IG)
  • Contactor do motor: Sensor de temperatura (TF), termóstato (TW), aquecedor anti-condensação (SH)
  • Ligação do motor: União de encaixe do motor (MS)

NOVIDADE: Os novos motores lisos de tamanho 31 estão disponíveis em três classes de potência: 0,12 kW, 0,18 kW e 0,25 kW. O grau de eficiência IE3 garante o funcionamento com proteção de recursos. Devido à sua carcaça em alumínio (tipo de proteção IP66), todos os motores estão protegidos contra corrosão.

B1091


B1091
  • Download Português
Detalhes da documentação

M7010 - Smooth Surface Motors


M7010 - Smooth Surface Motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI60-0002


TI60-0002
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0012 - Estudo de caso KRJIN


CS0012 - Estudo de caso KRJIN
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F1400


F1400
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F5000 - nsd tupH™ - The Alternative to Stainless Steel


F5000 - nsd tupH™ - The Alternative to Stainless Steel
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S5000 - NORD Drive Systems with Smooth Surfaces.


S5000 - NORD Drive Systems with Smooth Surfaces.
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S9092


S9092
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI60-0003


TI60-0003
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1090 - Part Lists - NORD Motors


PL1090 - Part Lists - NORD Motors
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C020008_2017 - CCC Certificate smooth surface motors EU + EAC


C020008_2017 - CCC Certificate smooth surface motors EU + EAC
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C240001_2018 - Certificate Marine and Offshore


C240001_2018 - Certificate Marine and Offshore
  • Download Inglês
Detalhes da documentação